纸浆和造纸

满足一个充满挑战的行业的需求

市场力量和日益严苛的监管要求使得造浆、造纸和纸加工运营比以往任何时候都更加难以盈利。

竞争激烈,而且日益全球化。

能源和原料成本居高不下,日益攀升,且与新的卫生、安全和环境立法相关的成本亦是如此。

造纸厂面临前所未有的压力,不得不重点关注流程效率、机器可靠性和所有其它影响工厂生产效率和盈利率的因素,从培训到信息技术的各种因素。

使用 SKF 的解决方案,提供提高生产效率和盈利率。
通过结合在轴承、密封件、润滑、机械电子和服务等方面的专业与 100 多年从事造浆和造纸业的丰富经验,SKF 为造纸厂提供促进生产和减少维护需求的各种解决方案的单一来源。

SKF 的解决方案涵盖从专业轴承和密封件到状态监测技术、维护工具、专家咨询和绑定可靠性服务的方方面面,它们有助于:
  • 提高产量
  • 减少停机时间
  • 降低维护成本
  • 减少能源消耗和耗材损耗
  • 提高工人安全性
  • 升级或优化设备
  • 最大限度减少资本支出

SKF logo