半干压光辊

处理对中误差和膨胀问题,提高可靠性

半干压光辊是放置在烘干部的单夹压榨辊。 它的功能在于获得比通过单独的机器砑光流程获得的纸张更加光滑的纸张。

就像造纸机的大部分应用,半干压光辊也受制于轴的对中误差和轴向膨胀,而这种情况是轴承必须解决的。

通常情况下,这个区域产生大量的静电,致使轴承受到电蚀的侵害。
SKF 可提供帮助
SKF 的半干压光辊解决方案能够帮助提高轴承的性能和延长轴承的使用寿命并减少维护成本。

SKF 半干压光机解决方案

SKF logo