摇臂轴承座改造服务

克服提高机器速度的挑战

摇臂轴承座解决在烘干部温度升高时产生的烘缸热膨胀问题。 摇臂使整个轴承座随着轴移动。 然而,造纸机的速度提高会导致振动和摇臂磨损,它们会影响纸张的质量。

提高纸张质量并降低维护成本

将摇臂轴承座该做成固定轴承座,促成对 SKF 自调心轴承系统的使用。 这包含位于浮动端位置的 CARB 圆环滚子轴承和位于固定端位置的 SKF Explorer“探索者”球面滚子轴承。 使用该轴承系统,对中误差的问题得到解决,而使用 CARB 轴承,轴的轴向膨胀问题也得到解决,几乎没有摩擦。

改造摇臂轴承座帮助实现:
  • 更加稳定的轴承配置
  • 更高的纸张质量
  • 减少维护成本
SKF logo