导毯辊

提高烘干部和压榨部的可靠性

就像造纸机的大部分应用,导毯辊也受制于轴的对中误差和轴向膨胀。 这种情况是轴承配置必须解决的。

在烘干部,导毯辊对抗较高的温度,这对机器部件产生挑战。 辊子和气缸的轴向热膨胀比在湿部更加厉害。 压榨部的导毯辊遇到许多工艺用水。 部件必须得到保护。

一般而言,更宽、更快和蒸汽温度更高的机器对轴承、密封件、轴承座和润滑剂的要求最高。

对比较老式的机器来说,导毯辊可能没有针对因合成织物必需的张力形成的高载荷进行设计。 这种高载荷会影响轴承的性能。

SKF 可提供帮助
SKF 的导毯辊解决方案能够帮助延长轴承的使用寿命、最大限度地降低维护成本并简化安装。

SKF 导毯辊解决方案

SKF logo