烘干部

高温环境下的性能

在烘干部,烘干纸幅的流程通过使用蒸汽加热的气缸继续进行。 在现代机器中,烘干部装在烘缸罩里面。 在这里,环境温度较高,这对轴承有影响。 选择适合工作环境的轴承有助于避免计划外的停机。

此外,进行维护的困难和安全的重要性都要求更长的轴承使用寿命 。
延长轴承使用寿命并提高工人安全性
SKF 提供各种解决方案,它们能够帮助:
  • 延长轴承使用寿命 
  • 减少维护成本和缩短停机时间 
  • 通过延长维护间隔,提高安全性

烘干部解决方案

烘干部应用

SKF logo