SKF Explorer “探索者”自调心球轴承

展毯辊的球面滚子轴承的替代轴承

传统而言,球面滚子轴承用于高度砑光机的展毯辊,因为它们是唯一所需尺寸中可供使用的自调心轴承。 SKF 的系列包括具有相同外形尺寸的大型自调心球轴承到球面滚子轴承。 SKF 的自调心球轴承将大幅降低摩擦力,帮助造纸厂:
  • 延长润滑间隔和减少维护
  • 增加高度砑光机的可用性
  • 消除因轴承发热造成的纸质量问题
SKF logo