退卸套和紧定套

安装和拆卸更快,更容易

在部分造纸机上,可以通过使用 SKF 衬套,使安装和拆卸轴承变得简易。 紧定套使轴承能够安装在光滑轴和阶梯轴上。 安装变得更加简易,并无需利用其它装置将其固定。 这样也能避免高昂的轴加工费用。 就在阶梯轴上安装轴承来说,使用退卸套也是可能的。 SKF 的所有优质衬套都有助于实现最佳性能并延长使用寿命。

然而,当轴承需要高速运转和/或高运转精度是必要的时,建议使用杂志上的圆锥形底座。

SKF logo