造纸

克服造纸的独特挑战

造纸机的配置因其要生产的产品而不同。 然而,无论造纸机高速或低速运转、宽阔或狭窄,它们的配置必须实现最高效率和最大盈利。

如今,造纸厂比以往任何时候都更加面临挑战,如下:
  • 降低运行成本
  • 延长机器运行时间
  • 提高机器效率
  • 加强持续性和安全性

SKF 可提供帮助
SKF 从事造浆和造纸业的历史已超过百年。 今天,SKF 提供各种各样的客制化解决方案,它们帮助提高生产效率和机器可靠性,同时考虑行业的质量、成本和环保问题。

应用场合

SKF logo