加热普通砑光辊

实现高温下的高运转精度

通过用水、蒸汽或高热的油加热砑光辊,实现更高表面光洁度。 这项应用中的机器部件在酷热的环境中以相对较高的速度运行。 高运转精度是获得优质产品必不可少的。

此外,就像造纸机的大部分应用,砑光辊也受制于轴的对中误差和轴向膨胀,而这种情况是轴承必须解决的。

通常情况下,这个区域产生大量的静电,致使轴承受到电蚀的侵害。

SKF 可提供帮助
SKF 的加热普通砑光辊解决方案能够帮助提高轴承的性能,降低维护成本并简化轴承的安装和拆卸。

SKF 加热砑光辊解决方案

SKF logo