其他部分

满足高速流程的需求

在造纸机工作结束时,纸张可能需要经过其它操作,这取决于成品所要求的特性。 例如,纸张可能经过砑光,从而提高其表面特性。

因为这种类型的操作通常高速进行,因此,它对轴承提出高要求是合理的。 可靠性是关键,因为机械需要处理造纸机产出的产品。
增加砑光辊、卷筒和卷纸轴的可靠性
SKF 提供砑光/卷纸部的各种解决方案,包括:
  • 帮助降低维护成本的状态监测设备
  • 帮助简化轴承的安装和拆卸的工具
  • 帮助提高加热和不加热普通砑光辊以及卷筒和卷纸轴的效率和可靠性的高性能轴承

其他部分解决方案

其他部分应用

SKF logo