挠曲或可控中高辊

减少摩擦并增加辊子的可靠性

可控中高辊在生产优质纸张中是必不可少的。 它们有助于确保压辊完整宽度上一致的脱水效果。 工作条件是潮湿的,而且轴承和密封件需要以相对较高的速度运行,有时会超过 SKF滚动轴承型录中的极限转速。

此外,在这项应用中,轴承产生外圈旋转。 加上旋转不对中,会产生内力,加大摩擦,增加粘着磨损的风险。

SKF可提供帮助
SKF 的可控中高辊解决方案能够帮助确保运转精度以生产出优质的产品并简化安装。

SKF 挠曲补偿辊解决方案

SKF logo