SKF 探索者球面滚子轴承 C08 和 VQ424

适合挠曲补偿辊的高速和精确轴承

SKF 探索者球面滚子轴承能够帮助造纸厂增加许多气缸和辊子应用的运行时间,增强它们的可靠性,降低它们的维护成本并延长它们的使用寿命。

对挠曲补偿辊,推荐使用具备 C08 或卓越 VQ424 运转精度的 SKF 探索者球面滚子轴承,以确保纸张的质量。

SKF Explorer“探索者”系列性能等级升级

所有SKF球面滚子轴承和CARB轴承已经升级到新的SKF探索者性能等级规格,其特点是高质量钢和热处理技术提高的结合。 结果: 硬度和韧性的卓越平衡,使其使用寿命延长为原有SKF Explorer“探索者”系列的两倍。 优势包括:
  • 增加运行时间
  • 提高可靠性
  • 抗污染性
  • 提高生产率水平
  • 降低噪音和振动水平
  • 优异的防磨损性能
SKF logo