导毯辊

提高压榨部和烘干部的可靠性

就像造纸机的大部分应用,导毯辊也受制于轴的对中误差和轴向膨胀。 这种情况是轴承配置必须解决的。

压榨部的导毯辊遇到许多工艺用水,因此,它们需要得到保护。

在烘干部,导毯辊对抗较高的温度,这对机器部件产生挑战。 因此,导毯辊和气缸的轴向热膨胀比成形部和湿部更厉害。

SKF 可提供帮助
SKF 的导毯辊解决方案能够帮助延长轴承的使用寿命、最大限度地降低维护成本并简化安装。

SKF 导毯辊解决方案

SKF logo