真空辊

可承受轴不对中和膨胀,实现高运转精度

就像造纸机的大部分应用,真空辊通常要受到轴的不对中和轴向膨胀的影响,真空辊轴承也必须要承受这些影响。

此外,真空辊的轴承以相对较高的速度运行。 气缸与压辊之间的间隙保持不变是必不可少的,以帮助确保准确的压辊夹送和良好的纸质量。

对快速运转的大型轴承来说,高运转精度是很重要的。 劣等轴承的振动可能导致纸张厚度不均匀,也增加对毛毯的磨损。 这导致维护成本上升。

真空的存在也影响轴承“内部”润滑剂的稳定性,导致轴承提前失效。 SKF 应用工程服务部能够协助解决这个常见问题。
SKF可提供帮助
SKF 的真空辊解决方案能够帮助提高轴承的性能并延长轴承的使用寿命、最大限度地降低维护成本并简化安装。

SKF 真空压榨辊解决方案

SKF logo