鼓式剥皮机

高性能,低速,全年可变载荷能力

目前使用许多不同类型的剥皮机。 机械式剥皮机是目前使用最广泛的,采用摩擦力原理。 此类剥皮机需要低速才能可靠运行,载荷能力从低到中各不相同。

此外,树皮剥离的难易程度不同,这取决于气候。 在寒冷的冬季,树皮的附着力比在夏季高出 2-3 倍。 如果原木冻结,剥皮的难度就更大。

工作条件也因当地情况而不同,鼓式剥皮机可能在干燥的环境中运行或部分浸入水中运行。

通过 SKF,提高可靠性,降低维护成本
无论剥皮机的类型为何或剥皮机经受何种状况,它可靠地运行是至关重要的。 SKF 提供各种鼓式剥皮机解决方案,包括:
  • 帮助降低维护成本的状态监测设备
  • 帮助提高效率和可靠性的高性能滚动或静压轴承、轴承座密封和润滑解决方案

SKF 鼓式剥皮机解决方案

SKF logo