造浆

克服制造纸浆的独特挑战

无论您是使用木材或是再生纸,工作条件通常是湿濡和潮湿的。 机械需要以中低速度可靠地运转。 高低载荷范围取决于操作。

工作条件和诸如此类的要求影响机器部件的使用寿命。 此外,污染影响纸浆的质量。
优化您造浆设备的运行
SKF 提供种类齐全的造浆设备此类和其它问题的有价值解决方案。 从高性能轴承到高级润滑和状态监测系统,SKF 的解决方案正在帮助造纸厂提高生产效率和盈利率。

造浆设备

SKF logo