石灰窑

延长润滑脂和轴承的使用寿命

窑的维护通常以时间为基础,因此,硬驱动的部件必须持续使用至下一次维护间隔。 但这并非那么简单,因为甚至连窑的外壳都可以达到 400℃,这个温度足以降低轴承内的润滑油粘度,并最终导致故障。

翻滚载荷和灰尘可导致轴承污染和其它故障。

能源消耗也日益成为一个问题,因为能源成本迅速攀升,而温室气体的排放则需减少。

依靠 SKF
SKF 解决方案能保持轴承和其他窑组件在维护间隔之间持续运行,同时降低维护要求和成本 。

SKF 提供的各种解决方案
SKF 能够用解决方案提供帮助,包括:
  • 帮助降低维护成本的状态监测设备,例如,热成像仪
  • 帮助提供效率和可靠性的高性能轴承、密封和润滑解决方案

SKF 石灰窑解决方案

SKF logo