纸浆干燥机

高温环境下的性能

纸浆干燥机与造纸机非常相似,成形部和压榨部的环境非常潮湿,而烘干部的温度很高。 主要的不同在于纸浆干燥机的速度比造纸机慢。 另一项不同在于,部分纸浆干燥机拥有气流干燥机,而不是烘缸。 纸浆主要通过加热的气流干燥,而不是接触加热的气缸。

在烘干部,烘干纸浆的流程通过使用蒸汽加热的气缸或热空气继续进行。 在现代机器中,烘干部装在烘缸罩里面,以捕捉和交换加热和潮湿的空气。 在这里,环境温度较高,这对轴承有影响。 选择适合工作环境的轴承有助于避免计划外的停机。

此外,进行维护的困难和安全的重要性都要求更长的轴承使用寿命 。
延长轴承使用寿命并提高工人安全性
SKF 提供各种纸浆干燥机解决方案,它们能够帮助:
  • 延长轴承使用寿命
  • 减少维护成本和缩短停机时间
  • 通过延长维护间隔,提高安全性
SKF 提供的各种解决方案
在干燥方面,SKF 能够用解决方案提供帮助,包括:
  • 帮助降低维护成本的状态监测设备
  • 帮助提供效率和可靠性的高性能轴承、密封和润滑解决方案

SKF 纸浆烘干机解决方案

SKF logo