SKF驱动法

准确控制轴承安装

安装不正确是造成轴承过早失效的主要原因之一。 为减少安装过程中可能出现的误差,延长轴承的使用寿命,SKF开发了SKF液压驱动法。

配合可以避免轴承损坏

该方法能显著提高可靠性,便于安装带圆锥孔的轴承。 通过控制轴承相对于预定位置的轴向推进,可实现正确的配合。 SKF液压驱动法也可以帮助避免由轴承在轴承座上驱动过远造成的损坏。
  • 最多可比常规安装方法快50%
  • 安装球面滚子轴承方法简单
  • 不需要特殊培训
SKF logo