精制机

解决润滑问题和优化精制机的运行

精制工艺在造浆和造纸艺术中是必不可少的。 在精制之前,纤维僵硬,不可弯曲,几乎没有形成粘结。 在精制之后,纤维变得柔韧,表面面积扩大,极大地提高纤维的粘结力。 纸张的属性与精制工艺有有直接关系。

精制机一般以中高速运转,这种速度可能超过 SKF 一般产品目录指明的速度限制,而精制机的载荷能力在从低到高的范围内。 从润滑问题和高轴向载荷,到现代精制机对球面滚子推力轴承预荷载的灵敏度,精制机的问题各不相同。
SKF 提供的各种解决方案
为了确保获得最佳纤维粘结,精制机必须可靠和高效地运转。 SKF 提供各种切片机解决方案,包括:
  • 帮助降低维护成本的状态监测设备
  • 帮助提供效率和可靠性的高性能轴承、密封和润滑解决方案

SKF 精制机解决方案

SKF logo