SKF TIH 030m感应加热器

使轴承热安装更加简单

轴承越大,安装时所需要的力也就越大。 为了满足这一要求,感应加热是世界范围内轴承安装操作的最好选择,尤其是圆柱轴和不能轻易压到轴上或轴承座中的轴承。

如果加热不均匀,或者过度加热,轴承可能会发生冶金性质和尺寸上的改变,有可能缩短轴承使用寿命。 SKF感应加热器TIH 030m可以给予帮助。 此装置已证明可以根据预设、时间控制水平可靠、有效地提供热量。

安全加热轴承

采用先进的电源装置,SKF感应加热器TIH 030m可以加热高达40公斤(88磅)的轴承。

SKF TIH系列感应器置于加热器底座的外部,可以使轴承放置在加热器周围。 这个创新对于减少加热时间和电力消耗都具有重大意义。 使用SKF TIH感应加热器还可以减少安装时间和精力,消除使用油浴时经常会发生的污染的风险。
SKF logo