SKF Explorer “探索者”深沟球轴承

最有效的简单设计

深沟球轴承通常用于轴必须在轴向定位且载荷相对较轻的应用场合。 SKF 对滚道几何形状及深沟球轴承表面光洁度进行了优化设计,帮助降低摩擦。改善的滚动表面实现更低的运转温度,从而改善润滑条件并延长轴承的使用寿命。

用于各种应用

备有各种密封的、带防尘盖的和带开口环的设计和尺寸,标准SKF深沟球轴承提供以下品种:
  • 单列深沟球轴承
  • SKF能效型深沟球轴承
  • 带填充槽的单列深沟球轴承
  • 不锈钢单列深沟球轴承
  • 双列深沟球轴承
  • 单列混合深沟球轴承
  • 用于高温的单列深沟球轴承
SKF logo