维修策略评估和合作设备优化缩短停机时间并降低成本

挑战

一家大型造纸厂实施一项设备优化举措,该项举措涉及利用所选公司的专业知识,以执行该计划关键方面的合作策略。

SKF解决方案

SKF 已签约收集和分析振动数据并承担与润滑相关的任务。 SKF 开展维修策略评估,重新定义任务、责任和目标。 关键设备振动特征的数据揭示 2,975 例设备问题,促使采取防止潜在失效的纠正措施。

SKF 润滑团队提供预防性维护并在难以接触的区域安装自动润滑系统,而 SKF 高级工程部帮助减少意外机械故障。 SKF 还为工厂维护工队提供现场培训。

成果

SKF 的综合维护解决方案缩短因造纸机、机外涂布机和市场纸浆纤维生产线的机械旋转设备故障损失的时间,帮助提高产量达每年 11,200 吨产品。 SKF 还帮助降低能源、轴承、润滑剂、状态监测和润滑任务的成本。

降低资源成本:
  • 轴承更换成本从每吨 €1.90 降低到每吨 €0.15
  • 润滑剂成本从每吨 €0.63 降低到每吨 €0.21
提高了产量:
SKF 维修策略评估重新定义减少与失效相关的停机时间和提高产量的维护活动,从而增加收入:
  • 造纸机: €273,000
  • 机外涂布器: €335,000
  • 纤维生产线: €15,991,000
SKF logo