SKF 为造纸厂延长维护间隔

挑战

一家新闻用纸造纸厂的四个压榨辊夹上的毛毯需要 28 天的更换间隔,但是其中一块毛毯需要每 25 天更换一次。 由于高额的启动费用,全部四块毛毯都每 25 天更换一次——或相对于一年最佳 13 次的 15 天。 按照每块毛毯 $35,000 和每次更换的平均产量损失成本 $80,000 计算,年成本差异巨大。

SKF解决方案

为了把重点全部放在可疑的毛毯上,SKF 的工程师给已经安装在压榨部的 SKF Multilog IMx 在线状态监测系统安装额外的测量点。

成果

将监测重点转移到压榨部的关键运转性能部件上,使造纸厂鞥能够实现其 28 天的间隔目标,实现年净节省’额达 €297,000。

投资回报率 (ROI) 摘要
  • 额外毛毯更换的费用,包括人工费用: €219,000
  • 产量损失成本: €125,000
  • 总费用: €344,000
  • SKF解决方案的投资: €47 000
  • 净节省金额: €297,000
  • 12 个月后的投资回报率: 633%
SKF logo