SKF 的改造摇臂轴承座实现 633% 的投资回报率

挑战

一家造纸厂的机器具有提高生产力的潜力。 然而,实现生产目标所需的高运行速度也产生高水平的振动。 为了防止出现与振动相关的轴承损坏和停机时间,速度降低了 4%,但是速度降低也导致年产量减少了 4,000 吨。

SKF解决方案

SKF 的造纸专家与工厂的技术人员密切合作,他们确定,机器的传统自调心轴承系统和摇臂轴承座——用于处理轴伸长问题——无法适应因不断增加的机器速度所引起的轴行为的巨大变化。

SKF 建议在改造的摇臂轴承座内加入 CARB 圆环滚子轴承,以解决对中误差和轴向位移的问题。 摇臂轴承座也重新设计为固定轴承座。

成果

这项新的配置通过缩短停机时间和提高生产力,实现 663% 的投资回报率。

投资回报率 (ROI) 摘要
  • 通过避免速度损失每台机器可节省金额: €528,000
  • SKF 摇臂轴承座改造和 CARB 轴承投资额: –€72,000
  • 总节省金额: €456,000
  • 总投资回报率: 633%

SKF logo