SKF 的驱动安装方法帮助造纸商实现一年内 510% 的投资回报率

挑战

一家造纸厂的卷取机出现温度不均匀和高轴承温度以及轴承过早失效的问题。 由此造成大量与维修和更换相关的生产停机时间和与此相关的巨额成本。 调查发现,这家工厂的维护人员用锤子安装轴承,没有达到恰当的内部轴承游隙。

SKF解决方案

显然,造纸厂需要能够帮助他们正确安装和拆卸轴承——并减少安装过程中基座受损的风险的解决方案。 SKF 提议使用 SKF 驱动方法进行正确安装。

成果

在一年之内,这项技术就显著减少轴承更换的需求,并缩短了 75% 的安装时间。 最终成果是大幅缩短停机时间并大幅降低成本。

1 年投资回报率 (ROI) 摘要
  • 提高了生产计划执行率//缩短停机时间: €16,060
  • 降低成本(安装/拆卸轴承和维修): €5,680
  • 每年总受益金额: €21,740
  • SKF 解决方案的投资: - €3,560
  • 优势: €18,180
  • 投资回报率: 510%
SKF logo