SKF 的感应加热器为新闻用纸生产商缩短停机时间

挑战

一家拥有唯一一台大型造纸机的新闻用纸造纸厂需要提高生产力。 维护人员使用油浴的方法或老式感应加热器安装轴承。 使用油浴的方法安装一个轴承耗时四小时。 这个流程的其它问题包括加热不均匀、轴承污染物的风险、漏油和工伤。 虽然在部分情况下使用感应加热器,但是它的陈旧使过程变得缓慢。

SKF解决方案

为了缩短停机时间和提供正确安装轴承的快速、高效和安全的方法,工厂购置了 SKF TIH 030m 便携式感应加热器。

成果

安装时间从每个轴承耗时四小时缩短到 1.5 小时,而机器的运行时间也延长了。

5 年投资回报率 (ROI) 摘要
  • 总受益金额(提高生产计划执行率并节省成本): €62,060
  • SKF 解决方案的投资: €1,760
  • 投资回报率: 3 400%
SKF logo