INSOCOAT 轴承帮助造浆和硬纸板厂获得 4 900% 回报率

挑战

现代综合纸浆与硬纸板厂的纸浆锅炉烟道烟气再循环风机的轴承问题造成生产力问题。 配备变频器的 400 kW 交流电机以 950 r/min 的转速运转,运行温度超过 100 ˚C。

SKF解决方案

电机安装有标准轴承,因杂散电流造成的损坏,这种轴承一般只能使用使用大约 6 个月。 为了增强可靠性并降低维护和维修成本,SKF 的 INSOCOAT 轴承安装在风机里面。

成果

自从 INSOCOAT 轴承安装在电机里面以来,从未出现任何故障。 这家工厂大幅节约维护和维修成本,同时还获得其它益处,如缩短停机时间和提高生产力。 成果——财务底线大幅提升,如以下年投资回报率摘要所示:

安装 INSOCOAT 之前
  • 更换轴承的费用: €1,000
  • 维护/维修的费用: €6,000
  • 停机时间的费用: €43,000
  • 总费用: €50,000
安装 INSOCOAT 之后
  • INSOCOAT 轴承: €300
  • 维护/维修的费用: €700
  • 总费用: €1,000
  • 总投资回报率: 4 900%
SKF logo