SKF 的永不磨损 (NoWear) 轴承帮助新闻用纸生产商实现 590% 的投资回报率

挑战

一家新闻用纸生产商遭遇因沾污问题造成的无法接受的计划外和计划内停机时间问题。 砑光机软轴承需要每年更换,而因产量减少、轴承更换和安装成本造成的利润损失巨大。

SKF解决方案

SKF 推荐使用永不磨损轴承,它拥有陶瓷涂层,具有摩擦低、硬度高、与其它表面的粘合力极低的特点。 涂层防止因低载和高速工作条件而产生的沾污所造成的轴承过早失效,它还防止因润滑不足造成的振动和过度磨损而产生的失效。

成果

通过使用永不磨损轴承,因砑光机轴承的问题造成的计划外停机降为零。 砑光机的计划内停机减少了三分之二。 现在,轴承的使用寿命超过辊子,辊子出于重新研磨的目的,每三年更换一次。

5 年投资回报率 (ROI) 摘要
  • 购置和安装更换标准轴承的费用: €153,000
  • 产能损失的费用: €420,000
  • 总费用: €573,000
  • 总投资回报率: 590%
SKF logo