SKF 操作人员驱动的可靠性减少造纸厂设备故障 25%

挑战

一家年产量百万吨的箱板纸生产商在价格角逐激烈的市场中参与竞争。 利润薄,生产商寻求削减成本并获得竞争优势。

SKF解决方案

在确立计划目标的详细评估之后,SKF 和造纸厂选择按阶段进行的全厂 ORD 计划。 SKF 与该公司高管合作,审查操作员程序,旨在帮助造纸厂操作员能够在适当的间隔内测定正确的状态。 数据管理流程得到确立,职务和责任也得到清晰定义。

成效如何

在主要部门实施试行计划之后,ODR 计划在化学部和造纸厂实施。 最终该计划在全厂实施,包括贮木场、造浆厂和二级纤维厂。

成果积极——主要设备故障减少了 25%,而整体设备有效性和机器效率提高了逾 2%。 造纸厂还实现维护支出的减少和意外停机时间的缩短。 它的“工厂记分卡”继续好转,预期未来大有改善。

SKF logo