SensorMount 为造纸厂节省了 26,900 欧元

挑战

SensorMount TMTM 1500
高产量造纸厂的维护不断变化,平均每年更换五个大型圆锥孔轴承。 通过使用典型安装工具和程序,团队用 KM 螺母、冲击扳手和塞尺安装轴承。 由此产生大量的人工工时和高昂的费用。 更糟糕的是,不正确的安装程序导致每年的轴承失效率高达 8%。

SKF解决方案

该公司向其 SKF 授权经销商求助,经销商建议使用 SensorMount——一个配备传感器的安装系统。

结果

通过使用该系统配备传感器的轴承和液压螺母,团队节省了 90% 的安装时间。 因不正确的安装程序造成的轴承失效问题也得到解决。 根据液压螺母的 6 年估计使用寿命,SKF 和工厂计算以下 6 年的节省金额和投资回报率 (ROI) 摘要:
  • 人工费用节省金额: €13,600
  • 轴承费用节省金额: €22,800
  • 组合零件和人工费用节省金额: €36,400
  • 对 SensorMount 的投资: -€9,500
  • 总节省金额: €26,900
  • 投资回报率: 283%
SKF logo