SKF SYSTEM MultiPoint 增强造纸厂的风机的可靠性

挑战

几个月之后,一家造纸厂新纸巾机的扬基烘缸排气扇发生故障了。 最初只有排气扇的轴承发生故障,但是整个问题被忽视了,因为排气扇安装在单独的房间内,远离机器操作员。 不久之后,轴承座、轴和联轴器也发生故障,导致电动机保护系统关闭。

SKF解决方案

SKF 确定,需要手动重新润滑的排气扇轴承自从安装以来就没有重新润滑过。 此外,排气扇制造商安装了不适合热工作条件的轴承。 SKF 提出了几项建议。
  • 安装 SKF SYSTEM MultiPoint LAGD 400 自动润滑器,防止今后润滑贫油
  • 给排气扇配备带 C3 径向游隙的 SKF 轴承座和轴承
  • 将受损的联轴器更换成 SKF 产品

成果

SKF 的专员一经安装约定的变化设备,工厂即实现高生产计划执行率和成本节约。

1 年投资回报率 (ROI) 摘要
  • 零件和人工节省金额: €3,100
  • 提高了生产计划执行率: €56,000
  • 其他益处: €59,100
  • SKF 解决方案的投资: €5,420
  • 12 个月净受益金额: €53,680
  • 投资回报率: 990%

SKF logo