SKF 造纸机优化

机器状态数据和分析解决方案提高生产力

造纸机的问题会显著地降低生产力和质量。 SKF 提供一系列强大的解决方案,用于克服
这些障碍。 SKF 的造纸机优化计划专门用于识别关键设备的问题,如压榨部和展毯辊,也用于通过策略化地收集和分析机器状态数据,最大限度地提高整体机器效率 (OME)。

产品、服务和专门技术的完美结合。

SKF 的每个造纸机优化计划都从标准的预配置解决方案开始,预配置解决方案为您工厂的机器量身定制,包括:
  • SKF @ptitude Decision Support,它包括指导您何时需做什么工作的内嵌知识。 该系统专门为您的机器部件配置。
  • SKF Multilog 在线状态监测系统(收集关键数据)和 SKF @ptitude Analyst 软件 (帮助您分析您的机器的状态)。 通过使用图解的人机界面,这种信息显示在屏幕上,从而易于立即识别问题。 数据快速地转化为有价值的信息,供做出准确和可靠的决策使用,因此,您的团队可在机器状态发生变化时立即做出响应。
SKF 造纸机优化计划的益处:
  • 提高运转性能
  • 提高可靠性
  • 提高可用性
  • 提高机器速度
  • 增加产量
  • 提高产品质量
  • 减少非计划停机时间
  • 延长计划内关机间隔
SKF logo