2015 法拉利F1赛车

2015 法拉利F1赛车图片

1 月 30 日新的法拉利 F1 单座赛车正式亮相马拉内罗。
以下为主要技术特色:

底盘
碳纤维和蜂巢复合结构(20.000 平方米的碳纤维蜂巢复合元素)
齿轮箱: 法拉利纵向齿轮箱
差速器: 液压伺服控制带防滑差速器
命令: 快速转换的连续半自动电子控制齿轮箱
齿轮数量: 8档+倒车档
制动系统: Brembo 通风碳纤维盘式制动器并通过线控后轴制动器制动
悬架: 独立悬架、前后均为主动式推杆扭转弹簧
含水、润滑剂和车手的重量: 702 kg
OZ轮圈(前轮和后轮): 13"
轴承: SKF

发动机
类型: 涡轮
汽缸数量: 6
砂铸铝气缸体: V6 90°
阀门数量: 24
气动分布
总偏移: 1600 cm3
活塞孔: 80 mm
重量: <90 kg
电子喷油和电子点火
燃油: 壳牌V-Power
润滑剂: 壳牌超凡喜力

能量回收 (ERS) 系统

电池能量: 4MJ
动能电机 (MGU-K) 功率: 120 KW
动能电机 (MGU-K) 最大转数: 50.000 RPM
热能电机 (MGU-H) 最大转数: 125.000 RPM 



F15 T 是法拉利车队专为征战一级方程式世界锦标赛打造的第七十辆车。


SKF logo