SKF携手法拉利车队

法拉利 SF 70-H + SKF 广告牌

赛车,尤其是一级方程式赛车代表了降低摩擦和重量、提高整体效率的试验场。 它们是SKF最快的工程实验室。

一级方程式赛车对SKF来说意味着使用最先进的轴承技术和知识的机会。 同时,它也是有效的商业机会和交流机会。 SKF赛车业务部门和一级方程式世界锦标赛的所有参赛车队合作,推动赛车车辆的技术创新。

我们的工作重点就是为我们的客户提供解决方案,使他们更具有竞争力。 SKF也注重提供可降低能源消耗的解决方案。 SKF最近和F1合作研发的新型动能回收系统(KERS)正是其中的重要一步。http://formula1.ferrari.com/en/


SKF通过其原先在意大利北部设立的一家子公司,从1947年开始和法拉利的合作。
SKF的赛车业务部积累了从F1的开发初期到现在数十年的赛车技术研发经验。

如今,SKF已成为法拉利车队的官方供应商,并在2007年,我们迎来并庆祝了F1史上时间最长的技术合作关系——SKF与法拉利合作60周年。

350 km/h 研究发展实验室

SKF logo