SF 70-H

SF 70-H

2 月 24 日新的法拉利 F1 单座赛车(SF 70-H)正式亮相马拉内罗。


参加 F1 世锦赛的由法拉利设计和制造的第 63 代单座赛车对规则进行了改变,这在此类汽车运动中是史无前例的。 通常来说,在过去规则是朝着让车辆减速的方向发展。 然而今年,规则却朝着反方向发展,这意味着车辆有了更大的气动下压力和机械抓地力。

新车型的技术特征:

  • 1600 cc 容量
  • 单涡轮增压
  • MGU-H 最大转数: 125.000 RPM
  • 含水、润滑剂和车手的重量 728 kg
  • 8 + R 变速
  • 碳纤维底盘
  • 13“ OZ 车轮
SKF logo