功能性整合解决方案

ACCB图片
竟滑运动功能性整合解决方案图1
竟滑运动功能性整合解决方案图2
ICOS 油封轴承单元图片
SKF技术分为五大平台: 轴承和单元、密封件、机电一体化、服务以及润滑系统。 SKF可以通过利用全部或者一部分平台开发并提供定制功能性整合解决方案。 结合不同的技术和新解决方案,并将之完美融入原创性设计,通过减少重量、尺寸、部件数量和能源消耗来获得更好的性能。

整合设计可以优化并简化应用,对节约成本产生积极影响。

齿轮箱和离合器应用可以通过轴承整合变得更加紧凑,即整合轴承的结构性部件,如电火花腐蚀花键轴,以及削磨螺纹、铣刀法兰和注油孔。

ICOS是一种球轴承,装有整合式紧凑油封件。 SKF开发了新的密封解决方案,防止污染物入侵,以达到更好的润滑状态,从而延长工作寿命。

第三代轴承采用单螺母设计,优化了轴承基本尺寸、增强轴承刚度并减轻了重量。 这种解决方案增强了轮轴轴承性能,减少了更换轮轴的时间。
SKF logo