离合器

shutterstock_104391020
SKF为各种类型赛车运动提供离合器分离轴承以及支撑轴承的解决方案。 离合器轴承通常为油脂润滑并且永久密封。 离合器轴承应该无故障工作。 事实上,性能差的轴承会在离合器致动器响应时间内反应在离合器踏板上或者自动系统中。

工作中轴承将会暴露于下列工作条件:

  • 来自离合器片的灰尘的潜在污染
  • 高温
  • 高速和高载荷梯度

SKF可为赛车离合器应用提供深沟球轴承和角接触球轴承。 可以采用基于标准产品变体的定制解决方案或者完全定制的解决方案。 SKF赛车事业部将和客户共同工作,针对赛车运动应用给出适用轴承解决方案的建议。 典型技术方案会包括以下一个或更多特点:

  • 采用特殊钢质和热处理,以增强耐磨性和尺寸稳定性
  • 先进的密封解决方案
  • 特殊高温润滑脂
  • 适合紧凑设计的薄截面轴承
  • 液压活塞和轴承套圈紧密结合
SKF logo