ICOS™

ICOS图片
在任何系统中,轴承始终是其一个组成部分,它需要润滑才能良好运行,需要密封才能留住润滑剂并保持清洁。 如将密封件和润滑剂(润滑脂)整合到轴承中,就能使轴承成为一个可现成安装的完整装置,它高度可靠,经久耐用,只需装入系统,无后续工作。
SKF在这个主题上的新理念是ICOS TM 油密封轴承单元。
在这种情况下,需要在轴承的一侧组装一个油封件,即弹簧载荷径向轴密封件。
虽然这种理念可以应用于大多数SKF轴承,但我们最初将它应用于深沟球轴承中,因为这类轴承的应用十分广泛。 ICOS™是SKF的注册商标。
SKF logo