发动机附件交流发电机

交流发电机用于在发动机运行时为汽车电子系统提供电源。 趋势是用设计更紧凑的交流发电机产生更大的电流。 现在的发展趋势是提高交流发电机的速度和工作温度,这两个因素都对选择正确的轴承解决方案具有重大意义。


  • 水泵
  • 油泵
  • 空调机系统泵

SKF低摩擦深沟球轴承具有优化游隙,可提高运行精度。 对于油润滑轴承应用或者其他液体润滑轴承应用,ICOS(集成紧凑油封解决方案)可提供更多紧凑解决方案设计。
SKF logo