滚针轴承

滚针推力轴承图1
滚针推力轴承图2
滚针轴承具有高载荷承载能力,因此非常适合用于径向空间有限的轴承配置。 这种特点非常适用于竞滑应用,因为紧凑性和低重量属于竞滑应用最重要的特点。

滚针轴承通常用于:
  • 齿轮支持(在齿轮下)
  • 行星齿轮
SKF可提供不同设计的滚针轴承而且尺寸范围广泛,也可为每个特殊客户定制设计。 可提供金属(钢、钛)和非金属PEEK保持架解决方案,带钢质滚子和永不磨损涂层以大幅度减少摩擦带来的负面影响。
SKF logo