控制和杆端关节轴承

杆端
杆端
杆端带加长内圈
杆端带加长内圈
滑动轴承
滑动轴承
滑动轴承带加长内圈
滑动轴承带加长内圈
控制和杆端轴承是用于底盘的轴承类型,以便连接悬挂臂到主底盘框架上。

此应用的基本要求是高精度和紧凑公差,以保持所有组件对齐,并尽量减少游隙。

这些轴承可选择不同的类型以及不同设计(带槽、更宽的内圈),并且可以选择配合面之间采用不同的内衬。 这些内衬可以防止摩擦且实现无维护目标。 内衬材料可采用诸如PTFE混合材料以及其他可减少摩擦的材料。

由于这些设计多数产自航天航空行业,因此英制(英寸尺寸)是常用的轴承尺寸。 SKF航天航空可以为我们的客户提供公制和英制尺寸。

SKF logo