悬架

前悬架设计
前悬架设计
悬架图片
单座型前悬架
在您组装任何款型赛车的立柱和底盘以及悬架时,需要使用轴套、滑动轴承、杆端和/或球面滚子轴承来连接这些部件。

尽管由于空间需求经常使用滑动轴承或轴套,但是在顶级性能的应用中,例如一级方程式和勒芒原型车赛,还可以使用滚动体轴承,从而减少摩擦、提高操作性。 此类轴承,无论密封式或者开放式,均依据航空航天制造标准制造,以全面补充型深沟球轴承或自调心球轴承以及自调心滚子轴承为基础。
SKF logo