滚动体轴承

带密封件刚性球轴承图片
带密封件刚性球轴承图片
带加长内圈刚性球轴承图片
带加长内圈刚性球轴承图片
密封型双列角接触球轴承图片
密封型双列角接触球轴承
密封型球面滚子轴承图片
密封型球面滚子轴承
在组件对摩擦和精度要求非常高的情况下,可以使用滑动轴承代替滚动体轴承。 设计基于单列球轴承,带密封件、防尘罩或者是开放式、完全补充型(无保持架)或者带保持架分离滚动体。

带防尘罩或者密封件的轴承使用润滑脂润滑,根据客户要求提供不同的径向游隙值。

可使用双列自调心球轴承或者球面滚子轴承来解决不对中问题。 此款轴承类型可提供带防尘罩和带密封件两种类型。
SKF logo