圆柱滚子推力轴承

圆柱滚子推力轴承图片
圆柱滚子推力轴承(THCRB)适用于需要支撑重型轴向载荷而且无径向载荷的轴承配置。 它们相对不易受冲击载荷的影响,加上本身非常坚固,因此只需要很小的轴向空间。 由于圆柱滚子推力轴承(THCRB)的这些特性,它们经常用于差速器。 轴承采取分离式设计;各单独部件可以分开安装。

可提供定制设计轴承。 这类轴承可以采用氮化硅滚子,轻质保持架以及不同的套圈材料和热处理。
SKF logo