四点角接触球轴承

四点角接触球轴承图1
四点角接触球轴承图2
四点角接触球轴承(FPACBB)是一种单列角接触球轴承(ACBB)。 由于提供四点接触,它们可以在两个方向上支撑径向载荷和轴向载荷。 这种特色允许此类轴承用于位于伞齿轮旁边的变速器。 四点角接触球轴承(FPACBB)内圈属于分离式,允许更多数量的滚球,因此具有更高的承载能力。 这种轴承为分离式,即带滚球和保持架组件的外圈可以和两个内圈半环分别安装。

四点角接触球轴承(FPACBB)的优势在于它们比一个双列角接触球轴承(DRACBB)或者一对单列角接触球轴承需求更少的空间。

标准四点角接触球轴承(FPACBB)具有35°接触角而且设计适用于主要轴向载荷。 它们具有不同的内部轴向游隙和保持架材料,便于选择。

可提供定制设计轴承。 这类轴承可以采用不同的接触角度、氮化硅滚球,轻质保持架以及不同的套圈材料和热处理。
SKF logo