变速器

变速器图片
SKF可为大范围的赛车应用提供传动轴承,F1赛车也可使用。

SKF可以在发展和计算方面提供高端支持。 主要轴承特点和客户预期为:
  • 定制解决方案
  • 特殊材料、热处理以及表面处理
  • 传动损失低
  • 截面薄、重量轻
  • 耐高速、耐高温
  • 承载能力高

SKF设计团队以及原型店和赛车队一起研发并制造轴承,共享高端SKF专业知识和质量。 变速器的应用覆盖了大部分SKF轴承产品线:

  • 圆柱滚子轴承
  • 滚针轴承
  • 四点角接触球轴承
  • 推力轴承
  • 推力滚动轴承
  • 角接触球轴承
  • 功能性整合解决方案

解决方案

SKF logo