滚针推力轴承

滚针推力轴承图1
滚针推力轴承图2
SKF滚针推力轴承(THNRB)能够承受较重的轴向载荷,不易受冲击载荷的影响,并可在极小的轴向空间内提供刚性轴承配置。 如果邻近部件表面能够作为滚针与保持架组件的滚道,就可以组成紧凑的轴承配置,所占空间不大于传统止推垫圈。 由于这些特点,差速器经常使用滚针推力轴承(THNRB)来支持轴向载荷。

可提供定制设计轴承。 这类轴承可以采用氮化硅滚子,轻质保持架以及不同的套圈材料和热处理。
SKF logo