底盘

底盘图片
底盘由钢管制成。 由于没有悬架,因此底盘必须具有充足的灵活性作为悬架进行工作,并具有充足的刚度以保证底盘不会在车转弯时破裂或者坍陷。

底盘的刚度在不同情况下具有不同的操作特点。 通常,在干燥条件下,应采用刚度较高的底盘,而在潮湿或者其他牵引性差的条件下,灵活性好的底盘表现更佳。 最好的底盘可以根据竞赛条件在车后方、前方以及侧面安装或拆卸加强筋。

由安装在后车轴的盘式制动器进行刹车。 虽然前盘式制动器愈发流行,但是某些级别的赛事并不允许采用前盘式制动器。

专业的微型单座赛车通常整车重165到175lb(75到80kg),不包含车手体重。

SKF为微型单座赛车设计支撑轴承,可用于前轴和后轴以及连接微型单座赛车转向系统的杆端。

解决方案

SKF logo