Y-轴承

Y-轴承图片
微型单座赛车单元详细图片
微型单座赛车单元详细图片
微型单座赛车单元详细图片
SKF可为微型单座赛车提供深沟球轴承、圆柱滚子轴承、滚针轴承等轴承类型。

SKF Y-单元可提供后车轴轮轴轴承单元。 这些特殊深沟球轴承带有加长内圈和两个用于将轴承锁定到轴上的平头螺钉。 主要特点包括:

  • 平头螺钉有一个压纹点和接地螺纹。 它们采用锌镀层,用以减震和锁定效率。
  • 单元提供经久耐用的锂/钙润滑脂。 机械性能稳定,在中等及高温环境中表现优异,并有良好的抗水性。
  • 特别设计非接触式金属防尘罩,保护轴承不受松动石快影响。

Y-轴承为微型单座赛车应用提供完整、免维护的解决方案。
SKF logo